10634691
1218258
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
20 - 99 | 63,9369 RON |
100 - 199 | 60,7743 RON |
200 + | 57,598 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diametru interior | 19.2 mm |
---|---|
Diametru interior | 0.756 in |
Diametru exterior | 38.1 mm |
Diametru exterior | 1.5 in |
Grosime | 2.7 mm |
Grosime | 0.106 in |
Diametru şurub sau tijă pe care poate fi introdus liber | 19.1 mm |
Diametru şurub sau tijă pe care poate fi introdus liber | 0.752 in |
Sarcină în poziţie plată | 12602.0 N |
Sarcină în poziţie plată | 12602.0 N |
Sarcină la destindere minimă | 5293.0 N |
Sarcină la destindere minimă | 5293.0 N |
Standarde | AMS 5528 |
Înălţime sub sarcină | 3.1 mm |
Înălţime sub sarcină | 0.122 in |
Standard | AMS |
Cod Vamal | 7320909090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina