10283295
497923
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
17 - 67 | 52,5077 RON |
68 + | 24,9039 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Material roată | Plastic |
---|---|
Material carcasă rotiță | Oțel |
Culoare | Gri |
Tip rotiță | Rotile cu tijă filetată |
Tip montare | Tijă filetată |
Capacitate portantă | 40.0 kg |
Capacitate portantă | 40.0 kg |
Lățime roată | 28.0 mm |
Lățime roată | 1.102 in |
Diametrul roții | 63.0 mm |
Diametrul roții | 2.48 in |
Material complet carcasă rotiță | Oțel |
Finisajul carcasei rotiței | Placat cu zinc |
Înălțime totală | 105.5 mm |
Înălțime totală | 4.154 in |
Cod Vamal | 7326909890 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina