10269664
491058
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
8 - 31 | 55,3007 RON |
32 + | 23,5896 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Material roată | Plastic |
---|---|
Material carcasă rotiță | Oțel |
Culoare | Gri închis |
Tip rotiță | Roți fixe cu plăcuță |
Tip montare | Bandă cu înșurubare sau auto-adezivă |
Capacitate portantă | 60.0 kg |
Capacitate portantă | 60.0 kg |
Lățime roată | 22.0 mm |
Lățime roată | 0.866 in |
Diametrul roții | 80.0 mm |
Diametrul roții | 3.15 in |
Material complet carcasă rotiță | Oțel |
Finisajul carcasei rotiței | Placat cu zinc |
Înălțime totală | 109.0 mm |
Înălțime totală | 4.291 in |
Cod Vamal | 7326909890 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina