10222393
258062559935
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
10 - 49 | 12,3492 RON |
50 - 999 | 12,2944 RON |
1000 + | 12,1575 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Culoare | Negru |
---|---|
Lungimea filetului | 14.0 mm |
Lungimea filetului | 0.551 in |
Tip montare | Shaft with Set Screw |
Diametrul mânerului sferic | 25.0 mm |
Diametrul mânerului sferic | 0.984 in |
Diametru bază | 16.0 mm |
Diametru bază | 0.63 in |
Înălțime bază | 8.0 mm |
Înălțime bază | 0.315 in |
Diametru rozetă | 25.0 mm |
Diametru rozetă | 0.984 in |
Lungime sub cap | 8.0 mm |
Lungime sub cap | 0.315 in |
Finalizare | Fără finisaj |
Material complet | Nailon 6/6 |
Model roată de mână | Cu caneluri |
Dimensiune filet | M6 |
Cod Vamal | 3926909790 |
Stil articulație | Inserție |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina