10222379
258041659935
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
10 - 49 | 10,7747 RON |
50 - 999 | 10,7201 RON |
1000 + | 10,6105 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Culoare | Negru |
---|---|
Lungimea filetului | 10.0 mm |
Lungimea filetului | 0.394 in |
Tip montare | Shaft with Set Screw |
Diametrul mânerului sferic | 16.0 mm |
Diametrul mânerului sferic | 0.63 in |
Diametru bază | 11.0 mm |
Diametru bază | 0.433 in |
Înălțime bază | 5.0 mm |
Înălțime bază | 0.197 in |
Diametru rozetă | 16.0 mm |
Diametru rozetă | 0.63 in |
Lungime sub cap | 5.0 mm |
Lungime sub cap | 0.197 in |
Finalizare | Fără finisaj |
Material complet | Nailon 6/6 |
Model roată de mână | Cu caneluri |
Dimensiune filet | M4 |
Cod Vamal | 3926909790 |
Stil articulație | Inserție |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina