10188767
1219079
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 39 | 72,0562 RON |
40 + | 64,1012 RON |
Dimensiune filet | 16.0 mm |
---|---|
Înălțime mâner | 40.0 mm |
Înălțime mâner | 1.575 in |
Înălțime totală | 40.0 mm |
Înălțime totală | 1.575 in |
Lungimea filetului | 30.0 mm |
Lungimea filetului | 1.181 in |
Culoare | Negru |
Stil articulație | Orificiu transversal alezat H7 |
Cod Vamal | 3926300090 |
Diametru total | 80.0 mm |
Diametru total | 3.15 in |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina