10188729
1219063
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 69 | 65,0415 RON |
70 + | 57,9498 RON |
Dimensiune filet | 6.0 mm |
---|---|
Înălțime mâner | 40.0 mm |
Înălțime mâner | 1.575 in |
Înălțime totală | 40.0 mm |
Înălțime totală | 1.575 in |
Lungimea filetului | 15.0 mm |
Lungimea filetului | 0.591 in |
Culoare | Negru |
Stil articulație | Gaură oarbă preperforată |
Cod Vamal | 3926300090 |
Diametru total | 82.0 mm |
Diametru total | 3.228 in |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina