10188453
1219031
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 24 | 78,3426 RON |
25 + | 34,5697 RON |
Dimensiune filet | M8 |
---|---|
Înălțime mâner | 26.0 mm |
Înălțime mâner | 1.024 in |
Înălțime totală | 26.0 mm |
Înălțime totală | 1.024 in |
Lungimea filetului | 14.0 mm |
Lungimea filetului | 0.551 in |
Stil articulație | Inserție |
Cod Vamal | 3926300090 |
Diametru total | 40.0 mm |
Diametru total | 1.575 in |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina