10189726
1219201
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 49 | 221,2055 RON |
50 + | 197,0682 RON |
Diametru rozetă | 125.0 mm |
---|---|
Diametru rozetă | 4.921 in |
Înălțime rozetă | 44.0 mm |
Înălțime rozetă | 1.732 in |
Înălțime mâner | 65.0 mm |
Înălțime mâner | 2.559 in |
Înălțime sub roată | 22.0 mm |
Înălțime sub roată | 0.866 in |
Diametru butuc | 31.0 mm |
Diametru butuc | 1.22 in |
Înălțime totală | 109.0 mm |
Înălțime totală | 4.291 in |
Culoare | Negru |
Material complet | Tehnopolimer pe bază de polipropilenă de înaltă rezistență (PP) |
Model roată de mână | Cu mâner |
Tip mâner | Mâner rabatabil |
Tip orificiu | Gaură alezată |
Număr de spițe | 2 |
Material roată | PP |
Tip roată | Două spiţe |
Cod Vamal | 3926300090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina