10117163
024015000005
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
10 - 49 | 13,8142 RON |
50 - 999 | 8,0503 RON |
1000 + | 5,668 RON |
Diametrul roții | 50.0 mm |
---|---|
Diametrul roții | 1.969 in |
Lățime roată | 15.0 mm |
Lățime roată | 0.591 in |
Lățime curea | 7.6 mm |
Lățime curea | 0.300 in |
Diametru orificiu | 8.0 mm |
Diametru orificiu | 0.315 in |
Culoare | Natural |
Cod Vamal | 3926909790 |
Material complet | Polioximetilenă |
Standard | RoHs |
Standard | UL |
Diametru total | 58.0 mm |
Diametru total | 2.283 in |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina