10117156
024010000005
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
10 - 49 | 10,7885 RON |
50 - 999 | 6,2978 RON |
1000 + | 4,4085 RON |
Diametrul roții | 40.0 mm |
---|---|
Diametrul roții | 1.575 in |
Lățime roată | 11.0 mm |
Lățime roată | 0.433 in |
Lățime curea | 6.1 mm |
Lățime curea | 0.24 in |
Diametru orificiu | 6.0 mm |
Diametru orificiu | 0.236 in |
Culoare | Natural |
Cod Vamal | 3926909790 |
Material complet | Polioximetilenă |
Standard | RoHs |
Standard | UL |
Diametru total | 47.0 mm |
Diametru total | 1.85 in |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina