10117149
024005000005
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
25 - 249 | 6,6401 RON |
250 - 999 | 3,9977 RON |
1000 + | 3,4911 RON |
Diametrul roții | 30.0 mm |
---|---|
Diametrul roții | 1.181 in |
Lățime roată | 9.0 mm |
Lățime roată | 0.354 in |
Lățime curea | 4.8 mm |
Lățime curea | 0.190 in |
Diametru orificiu | 6.0 mm |
Diametru orificiu | 0.236 in |
Culoare | Natural |
Cod Vamal | 3926909790 |
Material complet | Polioximetilenă |
Standard | RoHs |
Standard | UL |
Diametru total | 36.0 mm |
Diametru total | 1.417 in |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina