10117132
024002500005
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
25 - 249 | 5,668 RON |
250 - 999 | 3,3817 RON |
1000 + | 2,9846 RON |
Diametrul roții | 20.0 mm |
---|---|
Diametrul roții | 0.787 in |
Lățime roată | 7.5 mm |
Lățime roată | 0.295 in |
Lățime curea | 3.8 mm |
Lățime curea | 0.15 in |
Diametru orificiu | 6.0 mm |
Diametru orificiu | 0.236 in |
Culoare | Natural |
Cod Vamal | 3926909790 |
Material complet | Polioximetilenă |
Standard | RoHs |
Standard | UL |
Diametru total | 25.0 mm |
Diametru total | 0.984 in |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina