10069059
10180
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
100 - 999 | 2,2482 RON |
1000 + | 0,8611 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Culoare | Natural |
---|---|
Material complet | Polietilenă de densitate mică |
Model | No Slot |
Înălțime | 27.0 mm |
Înălțime | 1.063 in |
Lungime totală | 45.2 mm |
Lungime totală | 1.78 in |
Lățime totală | 45.2 mm |
Lățime totală | 1.78 in |
Lățime bandă | 28.0 mm |
Lățime bandă | 1.102 in |
Grosime | 27.0 mm |
Grosime | 1.063 in |
Lățime | 44.3 mm |
Lățime | 1.744 in |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina