10337127
1258269
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 19 | 103,6189 RON |
20 + | 40,688 RON |
Culoare | Galben |
---|---|
Material complet | Polietilenă de densitate mică |
Clasă de presiune nominală | 150 |
Dimensiuni nominale conductă compatibilă (Toate) | DN 300, ANSI 12" |
Diametru cilindru | 284.0 mm |
Diametru cilindru | 11.181 in |
Diametru exterior | 450.0 mm |
Diametru exterior | 17.717 in |
Înălțime totală | 48.5 mm |
Înălțime totală | 1.909 in |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina