Meniu Caută

Plăcuţe magnetice pentru sisteme de expunere

În stoc

Plăcuțele Neo sunt realizate din magneți din neodinium și au proprietăți magnetice extraordinare. Aceste discuri magnetice se pot folosi pentru a crea închideri de înaltă calitate, se pot insera în orificii existente sau se pot lipi pe panouri.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
2 Rezultate
Informații SKU produse
Essentra Part Number Interval de preț Disponibilitate Forța de tragere Lungime totală Lățime totală Cumpără
84,2816 RON - 96,6879 RON 1 În stoc
14.0 kg
100.0 mm
60.0 mm
47,1428 RON - 53,9714 RON În producție
7.0 kg
60.0 mm
40.0 mm
Neopad 2 100.0 mm (L) 60.0 mm (W)

10389690

Interval de preț
96,6879 RON - 84,2816 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Material magnet
    Neodim
  • Metodă de montare
    Capăt conic Obișnuit, tată
  • Forță de tracțiune
    9.0 kg
  • Înălțime totală
    7.0 mm
  • Lungime totală
    100.0 mm
Neopad 1 60.0 mm (L) 40.0 mm (W)

10389683

Interval de preț
53,9714 RON - 47,1428 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Material magnet
    Neodim
  • Metodă de montare
    Capăt conic Obișnuit, tată
  • Forță de tracțiune
    4.5 kg
  • Înălțime totală
    7.0 mm
  • Lungime totală
    60.0 mm