10207390
1334517
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 9 | 302,6403 RON |
10 - 29 | 201,7601 RON |
30 + | 172,9392 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Număr de orificii | 11 |
---|---|
Configurație gaură | 3.0 - 6.5 mm (x4) 5.0 - 9.2 mm (x4) 14.0 - 20.0 mm (x3) |
Culoare | Negru |
Material placă | EPDM |
Material complet flanșă | Poliamidă |
Lungime totală | 147.5 mm |
Lungime totală | 5.807 in |
Lățime totală | 59.5 mm |
Lățime totală | 2.343 in |
Adâncime totală | 25.0 mm |
Adâncime totală | 0.984 in |
Diametru orificiu de montare | 5.5 mm |
Diametru orificiu de montare | 0.217 in |
Distanță orificiu de montare pe lățime | 32.0 mm |
Distanță orificiu de montare pe lățime | 1.26 in |
Price per piece incl VAT | 353.0804 RON |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina