20149697
20149697
Cantitate | Preț unitar |
---|
Dimensiune filet | TR22 x 10 |
---|---|
Numărul de porniri | 2.0 |
d1 tol 7H | 22.0 |
Lead | 5.0 |
Direcție filet | Pe dreapta |
Suprafață de contact | 700.0 |
A/F tol. h11 | 30.0 |
Greutate kg | 0.125 |
Material | Oțel |
Cod Vamal | 8483608090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina