20147341
20147341
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 9 | 3 572,9538 RON |
10 + | 3 215,6436 RON |
Dimensiune filet | TR50 x 8 |
---|---|
Numărul de porniri | 1.0 |
d1 tol 7H | 50.0 |
Lead | 8.0 |
Direcție filet | Pe stânga |
Suprafață de contact | 4237.0 |
d2 tol. H9 | 90.0 |
l1 | 70.0 |
l2 | 20.0 |
Greutate kg | 5900 |
Material | Bronz |
Cod Vamal | 8483608090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina