20147181
20147181
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 9 | 405,8704 RON |
10 - 19 | 365,2636 RON |
20 - 49 | 345,0096 RON |
50 + | 324,7062 RON |
Dimensiune filet | TR20 x 4 |
---|---|
Numărul de porniri | 1.0 |
d1 tol 7H | 20.0 |
Lead | 4.0 |
Direcție filet | Pe dreapta |
Suprafață de contact | 514.0 |
d2 tol. H9 | 38.0 |
l1 | 26.0 |
l2 | 11.0 |
Greutate kg | 0.400 |
Material | Bronz |
Cod Vamal | 8483608090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina