20147129
20147129
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 9 | 156,2522 RON |
10 - 19 | 140,6418 RON |
20 - 49 | 132,8366 RON |
50 - 99 | 124,982 RON |
100 + | 117,1768 RON |
Dimensiune filet | TR12 x 6 |
---|---|
Numărul de porniri | 2.0 |
d1 tol 7H | 12.0 |
Lead | 6.0 |
Direcție filet | Pe dreapta |
Suprafață de contact | 262.0 |
d2 tol. H9 | 24.0 |
l1 | 20.0 |
l2 | 7.0 |
Greutate kg | 0.120 |
Material | Bronz |
Cod Vamal | 8483608090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina