20146894
20146894
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 9 | 438,8696 RON |
10 - 19 | 395,0024 RON |
20 + | 373,0194 RON |
Dimensiune filet | TR30 x 6 |
---|---|
Numărul de porniri | 1.0 |
d1 tol 7H | 30.0 |
Lead | 6.0 |
Direcție filet | Pe dreapta |
Suprafață de contact | 1370.0 |
d2 tol. H9 | 38.0 |
d4 | 50.0 |
d5 tol. H9 | 7.0 |
l1 | 46.0 |
l2 | 14.0 |
Greutate kg | 0.408 |
Material | Bronz |
Cod Vamal | 8483608090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina