20146733
20146733
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 9 | 283,556 RON |
10 - 19 | 255,2004 RON |
20 - 49 | 241,0226 RON |
50 - 99 | 226,8448 RON |
100 + | 212,667 RON |
Dimensiune filet | TR18 x 8 |
---|---|
Numărul de porniri | 2.0 |
d1 tol 7H | 18.0 |
Lead | 8.0 |
Direcție filet | Pe dreapta |
Suprafață de contact | 610.0 |
d2 tol. H9 | 28.0 |
d4 | 38.0 |
d5 tol. H9 | 6.0 |
l1 | 35.0 |
l2 | 12.0 |
Greutate kg | 0.228 |
Material | Bronz |
Cod Vamal | 8483608090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina