20146672
20146672
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 9 | 228,5738 RON |
10 - 19 | 205,7016 RON |
20 - 49 | 194,2902 RON |
50 - 99 | 182,8788 RON |
100 + | 171,418 RON |
Dimensiune filet | TR14 x 6 |
---|---|
Numărul de porniri | 2.0 |
d1 tol 7H | 14.0 |
Lead | 6.0 |
Direcție filet | Pe dreapta |
Suprafață de contact | 460.0 |
d2 tol. H9 | 28.0 |
d4 | 38.0 |
d5 tol. H9 | 6.0 |
l1 | 35.0 |
l2 | 12.0 |
Greutate kg | 0.258 |
Material | Bronz |
Cod Vamal | 8483608090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina