20176082
20176082
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 4 | 1 530,6096 RON |
5 - 19 | 1 377,5684 RON |
20 + | 1 224,4778 RON |
d1 for screw | 40.0 |
---|---|
PasTPI | 5.0 |
Tip | Type 2 |
d2 tol. G6 | 63.0 |
d3 ±0.15 | 93.0 |
d4 ±0.15 | 78.0 |
d5 for | M8 |
l1 | 55.0 |
l2 | 14.0 |
w1 ±0.15 | 70.0 |
Dyn. load C max. kN | 20.69 |
Static load C0 max. kN | 78.34 |
Stiffness N/µm | 617.0 |
Material | Oțel |
Cod Vamal | 8483403090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina