20176013
20176013
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 4 | 808,6286 RON |
5 - 19 | 727,7608 RON |
20 + | 646,893 RON |
d1 for screw | 16.0 |
---|---|
PasTPI | 5.0 |
Tip | Type 1 |
d2 tol. G6 | 28.0 |
d3 ±0.15 | 48.0 |
d4 ±0.15 | 38.0 |
d5 for | M6 |
l1 | 45.0 |
l2 | 10.0 |
w1 ±0.15 | 40.0 |
Dyn. load C max. kN | 13.53 |
Static load C0 max. kN | 29.92 |
Stiffness N/µm | 314.0 |
Material | Oțel |
Cod Vamal | 8483403090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina