10400494
511003000002
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
50 - 249 | 5,7912 RON |
250 - 999 | 3,8061 RON |
1000 + | 2,9572 RON |
Dimensiune filet | M10 |
---|---|
Distanța între suprafețele plate | 16.0 mm |
Distanța între suprafețele plate | 0.63 in |
Înălțime totală | 9.5 mm |
Înălțime totală | 0.374 in |
Material complet | Nailon 6/6 |
Culoare | Natural |
Formă piuliță | Hexagonal |
Cod Vamal | 3926909790 |
Formă piuliță | Cu flanşă |
Suprafață de contact | Flat |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina