20252694
20252694
Cantitate | Preț unitar |
---|
d1 | M6 |
---|---|
w1 | 18.2 |
h1 | 9.5 |
A/F | 16.0 |
Sarcina max. kN | 2.9 |
Cuplu la max. Nm | 8-11 |
Greutate g | 9.0 |
Material | Oțel |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina