20252663
20252663
Cantitate | Preț unitar |
---|
d1 | M18 |
---|---|
w1 | 38.5 |
h1 | 16.5 |
A/F | 33.0 |
Sarcina max. kN | 22.2 |
Cuplu la max. Nm | 136-271 |
Greutate g | 71.0 |
Material | Oțel |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina