10215302
1442506
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1000 - 4999 | 0,723 RON |
5000 + | 0,6699 RON |
Distanța între suprafețele plate | 10.0 mm |
---|---|
Distanța între suprafețele plate | 0.394 in |
Diametru exterior | 12.0 mm |
Diametru exterior | 0.472 in |
Înălțime totală | 5.8 mm |
Înălțime totală | 0.228 in |
Înălțime buză | 2.5 mm |
Înălțime buză | 0.098 in |
Dimensiune filet | M5 |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Culoare | Negru |
Material | PA 6.6 |
Formă piuliță | Colier hexagonal |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina