10404935
60SGN00073
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1000 - 4999 | 0,6903 RON |
5000 + | 0,493 RON |
Dimensiune șurub | #6 |
---|---|
Diametru cap | 12.7 mm |
Diametru cap | 0.5 in |
Înălțime cap | 18.3 mm |
Înălțime cap | 0.72 in |
Culoare | Natural |
Material complet | Nailon 6/6 |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Formă cap | Rotund |
Cod Vamal | 3926909790 |
Dimensiune cap | 6.4 mm |
Dimensiune cap | 0.252 in |
Stil cap | Rotund |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina