10270967
491265
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
5 + | 24,8402 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Material | Oțel inoxidabil |
---|---|
Finalizare | Placat cu nichel |
Tip mâner | Mâner cu inel de tragere |
Lungime filet corp | 24.0 mm |
Lungime filet corp | 0.945 in |
Forță finală | 18.0 N |
Forță finală | 18.0 N |
Forță finală inițială | 7.0 N |
Forță finală inițială | 7.0 N |
Diametru camă | 8.0 mm |
Diametru camă | 0.315 in |
Proiecție camă | 8.0 mm |
Proiecție camă | 0.315 in |
Lățime totală | 30.0 mm |
Lățime totală | 1.181 in |
Dimensiune filet prezon | 8.0 |
Dimensiune filet corp | M12 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina