20252847
20252847
Cantitate | Preț unitar |
---|
Tip | Body & Ball Thermo |
---|---|
d1 +0.1 | 4.0 |
d2 | 3.0 |
d3 | 4.6 |
d4 +0.2 | 4.0 |
l1 ±0.2 | 5.0 |
l2 | 1.0 |
s1 | 0.8 |
Sarcina arcului F1 ≈ N | 3.0 |
Sarcina arcului F2 ≈ N | 6.5 |
Temperatura max. C | -30/+50 |
Greutate g | 0.12 |
Material | Termoplastic |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina