20252793
20252793
Cantitate | Preț unitar |
---|
Tip | Body Thermo & Ball Stainless |
---|---|
d1 +0.1 | 8.0 |
d2 | 6.5 |
d3 | 8.5 |
d4 +0.2 | 8.0 |
l1 ±0.2 | 9.0 |
l2 | 1.0 |
s1 | 1.9 |
Sarcina arcului F1 ≈ N | 10.0 |
Sarcina arcului F2 ≈ N | 20.4 |
Temperatura max. C | -30/+50 |
Greutate g | 1.40 |
Material | Termoplastic |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina