10271001
491269
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
5 + | 71,3695 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lungime bază | 46.0 mm |
---|---|
Lungime bază | 1.811 in |
Lățime bază | 20.0 mm |
Lățime bază | 0.787 in |
Înălțime placă compatibilă | 5.5 mm |
Înălțime placă compatibilă | 0.217 in |
Forță finală | 27.0 N |
Forță finală | 27.0 N |
Forță finală inițială | 8.00 N |
Forță finală inițială | 8.00 N |
Diametru camă | 8.0 mm |
Diametru camă | 0.315 in |
Proiecție camă | 8.0 mm |
Proiecție camă | 0.315 in |
Înălțime totală | 46.0 mm |
Înălțime totală | 1.811 in |
Culoare | Negru |
Finalizare | Mată |
Material flanșă | Oțel |
Material complet | Termoplastic |
Tip mâner | Mâner rotund |
Distanță orificiu de montare | 34.0 mm |
Distanță orificiu de montare | 1.339 in |
Material extensie | Oțel |
Diametru cap | 31.0 mm |
Diametru cap | 1.22 in |
Cod Vamal | 7326909890 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina