10270998
491268
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
5 + | 68,4395 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lungime bază | 40.0 mm |
---|---|
Lungime bază | 1.575 in |
Lățime bază | 18.0 mm |
Lățime bază | 0.709 in |
Înălțime placă compatibilă | 4.5 mm |
Înălțime placă compatibilă | 0.177 in |
Forță finală | 20.0 N |
Forță finală | 20.0 N |
Forță finală inițială | 7.00 N |
Forță finală inițială | 7.00 N |
Diametru camă | 6.0 mm |
Diametru camă | 0.236 in |
Proiecție camă | 6.0 mm |
Proiecție camă | 0.236 in |
Înălțime totală | 37.0 mm |
Înălțime totală | 1.457 in |
Culoare | Negru |
Finalizare | Mată |
Material flanșă | Oțel |
Material complet | Termoplastic |
Tip mâner | Mâner rotund |
Distanță orificiu de montare | 30.0 mm |
Distanță orificiu de montare | 1.181 in |
Material extensie | Oțel |
Diametru cap | 25.0 mm |
Diametru cap | 0.984 in |
Cod Vamal | 7326909890 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina