10197004
1220882
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
10 - 49 | 52,9705 RON |
50 + | 51,0284 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lungime bază | 35.0 mm |
---|---|
Lungime bază | 1.378 in |
Lățime bază | 39.0 mm |
Lățime bază | 1.535 in |
Înălțime placă compatibilă | 6.0 mm |
Înălțime placă compatibilă | 0.236 in |
Forță finală | 25.0 N |
Forță finală | 25.0 N |
Forță finală inițială | 4.0 N |
Forță finală inițială | 4.0 N |
Diametru camă | 10.0 mm |
Diametru camă | 0.394 in |
Proiecție camă | 10.0 mm |
Proiecție camă | 0.394 in |
Lungime totală | 67.5 mm |
Lungime totală | 2.657 in |
Culoare | Negru |
Finalizare | Mată |
Material complet | Poliamidă |
Distanță orificiu de montare | 27.0 mm |
Distanță orificiu de montare | 1.063 in |
Material extensie | Oțel inoxidabil |
Diametru cap | 25.0 mm |
Diametru cap | 0.984 in |
Cod Vamal | 7326909890 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina