10196977
1220879
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
10 - 79 | 40,4657 RON |
80 + | 35,1265 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lungime bază | 33.0 mm |
---|---|
Lungime bază | 1.299 in |
Lățime bază | 34.0 mm |
Lățime bază | 1.339 in |
Înălțime placă compatibilă | 6.0 mm |
Înălțime placă compatibilă | 0.236 in |
Forță finală | 22.0 N |
Forță finală | 22.0 N |
Forță finală inițială | 6.0 N |
Forță finală inițială | 6.0 N |
Diametru camă | 8.0 mm |
Diametru camă | 0.315 in |
Proiecție camă | 8.0 mm |
Proiecție camă | 0.315 in |
Lungime totală | 59.0 mm |
Lungime totală | 2.323 in |
Culoare | Negru |
Finalizare | Mată |
Material complet | Poliamidă |
Distanță orificiu de montare | 23.0 mm |
Distanță orificiu de montare | 0.906 in |
Material extensie | Oțel inoxidabil |
Diametru cap | 21.0 mm |
Diametru cap | 0.827 in |
Cod Vamal | 7326909890 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina