10196915
1220873
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
10 + | 30,9553 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lungime bază | 22.0 mm |
---|---|
Lungime bază | 0.866 in |
Lățime bază | 28.0 mm |
Lățime bază | 1.102 in |
Înălțime placă compatibilă | 4.5 mm |
Înălțime placă compatibilă | 0.177 in |
Forță finală | 24.0 N |
Forță finală | 24.0 N |
Forță finală inițială | 5.0 N |
Forță finală inițială | 5.0 N |
Diametru camă | 5.0 mm |
Diametru camă | 0.197 in |
Proiecție camă | 5.0 mm |
Proiecție camă | 0.197 in |
Lungime totală | 40.0 mm |
Lungime totală | 1.575 in |
Culoare | Negru |
Finalizare | Mată |
Material complet | Poliamidă |
Distanță orificiu de montare | 18.0 mm |
Distanță orificiu de montare | 0.709 in |
Material extensie | Oțel inoxidabil |
Diametru cap | 16.0 mm |
Diametru cap | 0.63 in |
Cod Vamal | 7907000090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina