10196892
1220870
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
10 - 299 | 29,0249 RON |
300 + | 25,8623 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lungime bază | 16.5 mm |
---|---|
Lungime bază | 0.65 in |
Lățime bază | 22.0 mm |
Lățime bază | 0.866 in |
Înălțime placă compatibilă | 4.0 mm |
Înălțime placă compatibilă | 0.157 in |
Forță finală | 12.0 N |
Forță finală | 12.0 N |
Forță finală inițială | 3.0 N |
Forță finală inițială | 3.0 N |
Diametru camă | 4.0 mm |
Diametru camă | 0.157 in |
Proiecție camă | 4.0 mm |
Proiecție camă | 0.157 in |
Lungime totală | 30.5 mm |
Lungime totală | 1.201 in |
Culoare | Negru |
Finalizare | Mată |
Material complet | Poliamidă |
Distanță orificiu de montare | 14.0 mm |
Distanță orificiu de montare | 0.551 in |
Material extensie | Oțel inoxidabil |
Diametru cap | 12.0 mm |
Diametru cap | 0.472 in |
Cod Vamal | 7326909890 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina