10196700
1220848
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
5 - 119 | 46,4262 RON |
120 + | 41,6343 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Forță finală | 30.0 N |
---|---|
Forță finală | 30.0 N |
Lungime mâner | 30.0 mm |
Lungime mâner | 1.181 in |
Forță finală inițială | 11.0 N |
Forță finală inițială | 11.0 N |
Diametru camă | 6.0 mm |
Diametru camă | 0.236 in |
Proiecție camă | 10.0 mm |
Proiecție camă | 0.394 in |
Lungime totală | 56.5 mm |
Lungime totală | 2.224 in |
Lungimea filetului | 28.0 mm |
Lungimea filetului | 1.102 in |
Material bază | Zinc turnat sub presiune |
Culoare | Negru |
Finalizare | Zinc Plated |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina