10111895
OFST-1-P
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
20 + | 53,9151 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Culoare | Negru |
---|---|
Material complet | Poliamidă 6.6, cu umplutură de fibră de sticlă |
Caracteristici speciale | Cu fibră de sticlă |
Tip | Taler de îmbinare simplu, cu dotare minimă pentru depozitare |
Înălțime totală | 10.0 mm |
Înălțime totală | 0.394 in |
Lățime totală | 103.5 mm |
Lățime totală | 4.075 in |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-0 |
Cantitate pachet | 20 |
Model | 2 |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina