20211790
20211790
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 49 | 39,1318 RON |
50 - 99 | 31,2955 RON |
100 - 199 | 29,3489 RON |
200 - 499 | 27,402 RON |
500 - 999 | 25,456 RON |
1000 + | 23,459 RON |
Mână filet | Mâna stângă |
---|---|
Tip filet | Aspru |
d1 tol. H9 | 12.0 |
l1 ±0.5 | 18.0 |
d2 | M12 |
l2 ±0.5 | 62.0 |
l3 ±0.5 | 48.0 |
l4 | 22.0 |
l5 ±0.2 | 30.0 |
w1 tol. h11 | 24.0 |
w2 -0,2 | 12.0 |
w3 tol. h11 | 24.0 |
f1 ±0.2 | 0.5 |
Greutate g | 168.0 |
Material | Oțel |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina