20211738
20211738
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 49 | 23,9583 RON |
50 - 99 | 19,1666 RON |
100 - 199 | 17,9687 RON |
200 - 499 | 16,771 RON |
500 - 999 | 15,573 RON |
1000 + | 14,375 RON |
Mână filet | Mâna stângă |
---|---|
Tip filet | Aspru |
d1 tol. H9 | 5.0 |
l1 ±0.5 | 7.5 |
d2 | M5 |
l2 ±0.5 | 26.0 |
l3 ±0.5 | 20.0 |
l4 | 8.0 |
l5 ±0.2 | 12.5 |
w1 tol. h11 | 10.0 |
w2 -0,2 | 5.0 |
w3 tol. h11 | 10.0 |
f1 ±0.2 | 0.5 |
Greutate g | 12.0 |
Material | Oțel |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina