10253007
462412
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
4 - 23 | 177,3194 RON |
24 + | 149,2984 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Dimensiune filet | M16 |
---|---|
Diametru bază | 100.0 mm |
Diametru bază | 3.937 in |
Capacitate portantă | 2000.0 kg |
Capacitate portantă | 2000.0 kg |
Lungimea filetului | 150.0 mm |
Lungimea filetului | 5.906 in |
Material bază | PA |
Model bază | Pivot din plastic |
Cod Vamal | 3926909790 |
Culoare | Negru |
Material filet | Oțel inoxidabil |
Tip montare | Prezon filetat de plastic |
Material complet filet | Oțel inoxidabil |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina