10252949
462406
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 23 | 242,1039 RON |
24 + | 76,4739 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Dimensiune filet | M12 |
---|---|
Diametru bază | 70.0 mm |
Diametru bază | 2.756 in |
Capacitate portantă | 1000.0 kg |
Capacitate portantă | 1000.0 kg |
Lungimea filetului | 75.0 mm |
Lungimea filetului | 2.953 in |
Material bază | PA |
Model bază | Pivot din plastic |
Cod Vamal | 7326909890 |
Culoare | Negru |
Material filet | Oțel inoxidabil |
Tip montare | Prezon filetat de plastic |
Material complet filet | Oțel inoxidabil |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina