10252901
462402
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 47 | 164,8337 RON |
48 + | 64,613 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Dimensiune filet | M8 |
---|---|
Diametru bază | 55.0 mm |
Diametru bază | 2.165 in |
Capacitate portantă | 400.0 kg |
Capacitate portantă | 400.0 kg |
Lungimea filetului | 60.0 mm |
Lungimea filetului | 2.362 in |
Material bază | PA |
Model bază | Pivot din plastic |
Cod Vamal | 7326909890 |
Culoare | Negru |
Material filet | Oțel inoxidabil |
Tip montare | Prezon filetat de plastic |
Material complet filet | Oțel inoxidabil |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina