10192757
1220378
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 + | 20,1805 RON |
Lungime calibru | 2.4 mm |
---|---|
Lungime calibru | 0.094 in |
Diametru interior compatibil | 60.0 mm |
Diametru interior compatibil | 2.362 in |
Lățime totală | 60.0 mm |
Lățime totală | 2.362 in |
Înălțime totală | 50.5 mm |
Înălțime totală | 1.988 in |
Lățime exterioară | 127.0 mm |
Lățime exterioară | 5 in |
Lățime interioară | 102.0 mm |
Lățime interioară | 4.016 in |
Dimensiune orificiu | 19.0 mm |
Dimensiune orificiu | 0.748 in |
Model | Fără suprapunere |
Culoare | Natural |
Material complet | Oțel moale |
Cod Vamal | 7326909890 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina