10158357
HVTM-35N
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 3 | 405,1195 RON |
4 + | 178,736 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Dimensiune filet | M24 x 3.0 |
---|---|
Diametru bază | 102.0 mm |
Diametru bază | 4.016 in |
Culoare | Crom |
Model bază | Pivot din plastic |
Lungimea filetului | 108.0 mm |
Lungimea filetului | 4.252 in |
Înălțime totală | 156.0 mm |
Înălțime totală | 6.142 in |
Capacitate portantă | 9979.0 kg |
Capacitate portantă | 9979.0 kg |
Tip montare | Prezon filetat de plastic |
Articulație pivotantă | 15° |
Cod Vamal | 7326909890 |
Material complet | Oțel |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina