10257623
465491
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
100 + | 5,983 RON |
Dimensiune filet | M30 |
---|---|
Diametru bază | 45.0 mm |
Diametru bază | 1.772 in |
Model bază | Plastic rigid |
Lungimea filetului | 30.0 mm |
Lungimea filetului | 1.181 in |
Standard filet compatibil | Metric |
Tip montare | Prezon filetat de plastic |
Material complet | Poliamidă |
Culoare | Negru |
Cod Vamal | 3926300090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina